(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト用替ベルト(鉄製スライドバックル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト用替ベルト(鉄製スライドバックル付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,493円
税込単価
2,742円

【特長】・スタンダードタイプの替えベルトで鉄製スライドバックル付です・ベルトに...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    胴ベルト用替ベルト
  • 材質1:
    スライドバックル:スチール
  • 材質2:
    ベルト:ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSB-L90A-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
胴ベルト寸法 幅×長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-L90A-B

ブルー
50×1200
161-5681
4989999306675
270

1個

2,493( 2,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプの替えベルトで鉄製スライドバックル付です
・ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用替ベルト(鉄製スライドバックル付)の型番TSB-L90A-Bのページです。
型番TSB-L90A-Bに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト用替ベルト(鉄製スライドバックル付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSB-L90A-BK
TSB-L90A-L-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
胴ベルト寸法 幅×長さ
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g)

2,493円

( 2,742円 )
1個 あり

1日目

50×1200161-56824989999306682270

2,493円

( 2,742円 )
1個 あり

1日目

50×1400171-78934989999307528290

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました