(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GR-OT593A-BK
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック) アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,064円
税込単価
14,370円

【特長】・着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました・使いやすい大型軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GR-OT593A-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

GR-OT593A-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-OT593A-BK

161-5692
4989999306606

1個

13,064( 14,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました
・使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)の型番GR-OT593A-BKのページです。
型番GR-OT593A-BKに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GR-OT593A-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

13,064円

( 14,370円 )
1個 あり

1日目

ブルー161-56914989999306590

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました