(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,248円
税込価格
7,973円

【特長】・大型フック付であらゆる工事現場に対応します・腰のある平織ベルトを採用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 質量(g):
    750
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    50×1150
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
161-5687
4989999306651

1個

7,248( 7,973円 )

1日目

ブラック
161-5689
4989999306668

1個

7,248( 7,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型フック付であらゆる工事現場に対応します
・腰のある平織ベルトを採用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました