(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型(巻取式ランヤード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GR-590A-BK
胴ベルト型(巻取式ランヤード) アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,888円
税込単価
10,877円

【特長】・使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GR-590A-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

GR-590A-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-590A-BK

161-5698
4989999306569
1160
50×1200

1個

9,888( 10,877円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型(巻取式ランヤード)の型番GR-590A-BKのページです。
型番GR-590A-BKに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型(巻取式ランヤード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GR-590A-B
GR-590A-L-B
GR-590A-L-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ

9,888円

( 10,877円 )
1個 あり

1日目

ブルー161-56974989999306552116050×1200

9,888円

( 10,877円 )
1個 あり

1日目

ブルー171-78914989999307542118050×1400

9,888円

( 10,877円 )
1個 あり

1日目

171-78924989999307559118050×1400

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました