(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード シングル HL-Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HL-ZB
伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード シングル HL-Z アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,479円
税込単価
9,327円

【特長】・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードの高生産モデルです・EXJシリーズに比べ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    30
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • 長さ(mm):
    1100~1600
  • フック口開き(mm)人体側:
    22

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

HL-ZB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
タイプ
ツインランヤード
胴ベルト
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
径(mm)
タイプ
最大使用可能質量(kg)
フックタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-ZB

-
-
-
-
ブラック
-
4510620812663
195-2054
790
ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
D環側コネクタ:アルミカラビナ
フック:No.57(オールスチール)
-
-
-
-

1個

8,479( 9,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードの高生産モデルです
・EXJシリーズに比べてロープ幅は増しましたが、各部パーツを構成しなおして生産量を向上させました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード シングル HL-Z の型番HL-ZBのページです。
型番HL-ZBに関する仕様情報を記載しております。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード シングル HL-Z のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HL-ZB-130
HL-ZCB
HL-ZCB-130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品種類 タイプ ツインランヤード 胴ベルト 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 径(mm) タイプ 最大使用可能質量(kg) フックタイプ

9,482円

( 10,430円 )
1個 あり

1日目

ランヤードロープタイプブルーコバルトブルー4510620812694195-2062830ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜D環側コネクタ:アルミカラビナフック:スチール27シングル130No.57F

7,838円

( 8,622円 )
1個 あり

1日目

ランヤードロープタイプブルーコバルトブルー4510620812670195-2068790ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜D環側コネクタ:アルミカラビナフック:スチール30シングル100No.57F

9,482円

( 10,430円 )
1個 あり

1日目

ランヤードロープタイプブラック-4510620812700195-2069830ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜D環側コネクタ:アルミカラビナフック:スチール27シングル130No.57F

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました