(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLN505-RW-GR
胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具) アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,376円
税込単価
18,014円

【特長】・二丁掛専用墜落制止用器具、胴ベルト型・メイン巻取式ランヤード、補助巻...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 質量(g):
    1750
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    1200
  • フック:
    No.56フック
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1660
  • ランヤード寸法幅(mm):
    17
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SLN505-RW-GR 解除

Loading...

 
カタログを表示

SLN505-RW-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLN505-RW-GR

グリーン
4510620811185
195-2152

1個

16,376( 18,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二丁掛専用墜落制止用器具、胴ベルト型
・メイン巻取式ランヤード、補助巻取ロープ共にロック機構付き
・メイン巻取器には外部フック取付環があり、セイフティブロックやS-スライドなどの昇降用安全器の小型フックを取り付けることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具)の型番SLN505-RW-GRのページです。
型番SLN505-RW-GRに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLN505-RW-BL
SLN505-RW-SB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

16,376円

( 18,014円 )
1個 あり

1日目

ブラック4510620811062195-2151

16,376円

( 18,014円 )
1個 あり

1日目

スカイブルー4510620810911195-2153

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました