(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード シングル HL-EB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード シングル HL-EB

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,458円 ~ 11,800円
税込価格
11,504円 ~ 12,980円

【特長】・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードです・縫製部はTITANロゴ付の保護カバ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 詳細タイプ:
    シングル
  • 材質1:
    ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
  • 材質2:
    D環側コネクタ:スチール
  • 材質3:
    フック:スチール、アルミ合金
  • 幅(mm):
    27
  • フック口開き(mm)構造物側:
    51
  • 長さ(mm):
    1100~1600
  • フック口開き(mm)人体側:
    8
  • 径(mm):
    27

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最大使用可能質量(kg)
フックタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4510620807164
160-5566
670
シングル
100
No.56(軽量タイプ)

1個

11,800( 12,980円 )

1日目

ブラック
4510620812434
195-2077
710
シングル
130
No.56(軽量タイプ)

1個

11,502( 12,652円 )

1日目

4510620807171
160-5567
670
-
100
No.56

1個

10,458( 11,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードです
・縫製部はTITANロゴ付の保護カバーで守られています
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード シングル HL-EBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました