(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊り下げマグネット標識(点検中 運転禁止・修理中 スイッチいれるな)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:805-95A
吊り下げマグネット標識(点検中 運転禁止・修理中 スイッチいれるな) ツリサゲマグネットヒョウシキ シュウリチュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,143円
税込単価
2,357円

【特長】・上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • 縦(mm):
    600
  • 横(mm):
    250
  • 厚み(mm):
    0.3
  • 材質:
    軟質ビニール(裏面ゴムマグネット付)
  • 取付仕様:
    吊り下げ式、マグネット式
  • 質量(g):
    168

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

805-95A 解除

Loading...

 
カタログを表示

805-95A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805-95A

修理中 スイッチいれるな(担当者)(期間)月 日 ~ 月 日
4571181535866
184-0224

1個

2,143( 2,357円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り下げマグネット標識(点検中 運転禁止・修理中 スイッチいれるな)の型番805-95Aのページです。
型番805-95Aに関する仕様情報を記載しております。

吊り下げマグネット標識(点検中 運転禁止・修理中 スイッチいれるな)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
805-91A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

1,500円

( 1,650円 )
1個 あり

6日目

点検中 運転禁止(担当者)(期間)月 日 ~ 月 日4571181535828183-8657

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました