(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクセライトEP(高機能汎用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EXEP0-420
エクセライトEP(高機能汎用タイプ)【20個入り】 グリス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,656円 19,422円
税込単価
21,622円 21,364円

【特長】・複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 色:
    淡褐色
  • 質量(g):
    8000
  • 材質1:
    主成分:ウレア・鉱物油
  • 容量(g):
    400
  • 容量(kg):
    8
  • 容器タイプ:
    ジャバラ

(i)ご注意

  • 非該当証明書発行不可です。

Loading...

 
カタログを表示

EXEP0-420 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ちょう度
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXEP0-420

NO.0
166-1326

1パック

20個入り

19,656円

19,422

( 21,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです
【用途】
・一般産業設備用
・耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所

(i)ご注意

  • 非該当証明書発行不可です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセライトEP(高機能汎用タイプ)の型番EXEP0-420のページです。
型番EXEP0-420に関する仕様情報を記載しております。

エクセライトEP(高機能汎用タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品のバリエーション

型番
EXEP1-420
EXEP2-420
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ちょう度 トラスココード

20,765円

( 22,842円 )

20個入り

1パック あり

1日目

NO.1166-2953

20,765円

( 22,842円 )

20個入り

1パック あり

1日目

NO.2207-3538

ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました