(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,207円
税込単価
4,628円

【特長】・耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • シートサイズ(mm):
    304×304
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • JANコード:
    4989999989632
  • 質量(g):
    800
  • トラスココード:
    125-9117
  • 材質1:
    ポリプロピレン不織布
  • ISO Class:
    5
  • ケース入数:
    10
  • 包装形態:
    クリーンパック
  • ケース入数(枚×袋):
    100枚x10袋
  • クリーンパック有無:

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

TCRW-PP12X12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRW-PP12X12

1パック

100個入り

4,207( 4,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています
・接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています
【用途】
・強い溶剤の拭き取り作業などに

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TN耐薬品性ポリプロピレンワイパーの型番TCRW-PP12X12のページです。
型番TCRW-PP12X12に関する仕様情報を記載しております。

TN耐薬品性ポリプロピレンワイパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました