(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスロート SRTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスロート SRTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,603円 ~ 3,127円
税込価格
2,863円 ~ 3,440円

【特長】・一般的なステンレスロートです・錆びにくいため、食品などにも使用可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 足径×足長(mm):
    15×45
  • 足径(mm):
    15

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
足長(mm)
足内径×足外径×足長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
97
4989999102734
109
161-0670
46
14×15×45

1個

2,603( 2,863円 )

2日目

180
123
4989999102758
232
161-0672
38
14×15×38

1個

3,127( 3,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なステンレスロートです
・錆びにくいため、食品などにも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロート SRTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました