(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口ロート(穀物用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

広口ロート(穀物用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,742円
税込単価
3,016円

【特長】・口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 外径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    105
  • 材質:
    ステンレス
  • JANコード:
    4989999102680
  • 質量(g):
    171
  • トラスココード:
    161-0641
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 足径×足長(mm):
    37×30
  • 足長(mm):
    31
  • 足内径×足外径×足長(mm):
    38×39×31
  • 足径(mm):
    39

型番

SRTH150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRTH150

1個

2,742( 3,016円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です
・ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口ロート(穀物用)の型番SRTH150のページです。
型番SRTH150に関する仕様情報を記載しております。

広口ロート(穀物用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました