(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PPR165-W
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) シケンカン・ロート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
352円
税込単価
387円

【特長】・食品衛生法適合品のロートです・ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロート
  • 材質:
    PP
  • 足パイプ:
    一体型

型番

PPR165-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

PPR165-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
足径×足長(mm)
型番
足長(mm)
足径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPR165-W

165
135
4989999616200
68
207-1927
19.5×60.0
16
60.0
19.5

1個

352( 387円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法適合品のロートです
・ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)の型番PPR165-Wのページです。
型番PPR165-Wに関する仕様情報を記載しております。

ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PPR127-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
高さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 足径×足長(mm) 型番 足長(mm) 足径(mm)

202円

( 222円 )
1個 あり

1日目

127105498999961619434207-192615.0×47.01247.015

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました