(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉末ロート PRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PR100
粉末ロート PRシリーズ シケンカン・ロート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
282円
税込単価
310円

【特長】・粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです・持ちやすいハン...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PR100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
足径×足長(mm)
足長(mm)
足径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR100

98
90
4989999003659
20
137-2588
26×24
24
26

1個

282( 310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです
・持ちやすいハンドルがついています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ロート PRシリーズの型番PR100のページです。
型番PR100に関する仕様情報を記載しております。

粉末ロート PRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PR150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
高さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 足径×足長(mm) 足長(mm) 足径(mm)

761円

( 837円 )
1個 あり

1日目

155133498999900367346137-259037×303037

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました