(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性切削油防腐剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性切削油防腐剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,107円
税込単価
7,818円

【特長】・油剤の温度やpH は、雑菌にとっては繁殖に快適な巣であり、管理を怠る...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • トラスココード:
    147-5942
  • JANコード:
    4562281590565
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    有機窒素環状化合物
  • 容量(ml):
    1000
  • タイプ:
    液体
  • 色:
    淡黄色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BA-1000

1個

7,107( 7,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油剤の温度やpH は、雑菌にとっては繁殖に快適な巣であり、管理を怠ると油剤を腐敗させ悪臭を発生します。
・投入後、有効成分が溶解した後、職場を衛生的で快適な作業環境に改善します。
・強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。
・バクテリア・酵母・カビ、藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し油剤寿命を延長します。
・切削油のpHや金属加工に影響がありません。
【用途】
・水溶性切削油防腐剤。
【材質】
・有機窒素環状化合物

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性切削油防腐剤の型番BA-1000のページです。
型番BA-1000に関する仕様情報を記載しております。

水溶性切削油防腐剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました