(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスコーキングガン AC18DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V コードレスコーキングガン AC18DA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,500円
税込単価
31,350円

【特長】・ダイヤル変速+無段変速トリガ採用で最適なスピードに調整可能・後ダレ防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 質量(g):
    2700(300mlホルダ、BSL36A18装着時)
  • 電源(V):
    18
  • 標準付属品:
    フック、保護メガネ
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    シーリング剤(シリコン系)ノズル径Φ5mm:約415本(BSL36A18使用時)、シーリング剤(ウレタン系)ノズル径Φ10mm:約455本(BSL36A18使用時)、根太ボンド(アクリル系)ノズル径Φ8mm:約415本(BSL36A18使用時)

型番

AC18DA(NN) 解除

Loading...

仕様

形名AC18DA
押し出し速度 mm/s0~14
最大押し出し力 N3000
ストローク mm216(標準付属品:300mlホルダ)
340(別売:600mlホルダ、800mlホルダ)
質量 kg2.7(300mlホルダ、BSL36A18装着時)
1充電当たりの作業量(目安)※(BSL 36A18使用時)シーリング剤
(シリコン系)
ノズル径Φ5mm
約415本
シーリング剤
(ウレタン系)
ノズル径Φ10mm
約455本
根太ボンド
(アクリル系)
ノズル径Φ8mm
約415本
標準付属品フック、保護メガネ

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC18DA(NN)

1個

28,500( 31,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル変速+無段変速トリガ採用で最適なスピードに調整可能
・後ダレ防止機構搭載
・本体を安定して置ける逆さ置きが可能。シーリング材の先端が床につくのを防ぎます
・LEDライト搭載で薄暗い場所でも使いやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスコーキングガン AC18DAの型番AC18DA(NN)のページです。
型番AC18DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。

18V コードレスコーキングガン AC18DAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました