(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4V/18V コードレス冷温庫 UL18DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14.4V/18V コードレス冷温庫 UL18DC

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
80,247円 76,234円
税込単価
88,272円 83,857円

【特長】・2部屋間の設定温度差が最大60℃に!0℃と60℃を同時に設定可能!・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 外形寸法(mm):
    縦340×横553×高さ450
  • 質量(g):
    14200(蓄電池除く)、15200(BSL36B18 1個装着時)
  • 電源(V):
    14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用交流100電源(AC100 50/60Hz)、車載電源(DC12/24)
  • 標準付属品:
    ACアダプタ(AC100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット

型番

UL18DC(WM) 解除

Loading...

仕様

形名UL18DC
入力電源14.4/18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池
家庭用交流100V電源(AC100V50/60Hz)
車載電源(DC12V/24V)
庫内容積仕切板なし:18L、
仕切板あり:左8L、右8L
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a28g)圧縮方式
加温方式ワイヤヒーター方式
設定温度-18℃および-15~60℃の5℃単位(2部屋モード時の最大設定温度差:60℃)
保冷性能※1環境温度
(保冷時30℃)
1部屋-18℃〈電池1個〉約4時間
〈電池2個〉約8時間
5℃〈電池1個〉約10時間
〈電池2個〉約20時間
2部屋-18℃/5℃〈電池1個〉約4時間15分
〈電池2個〉約8時間30分
保温性能※1環境温度
(保温時0℃)
1部屋60℃〈電池1個〉約4時間30分
〈電池2個〉約9時間
保冷/保温性能※1環境温度
(保冷/保温時20℃)
2部屋0℃/60℃〈電池1個〉約3時間30分
〈電池2個〉約7時間
蓄電池装着可能数2個
蓄電池充電時間※2
(気温20℃時)
BSL36A18:約2時間15分
BSL36B18:約3時間40分
使用温度範囲0~40℃
USB出力USB-A:5V/2.4A
USB-C:5V/3A、9V/2.2A
12V出力※312V/10A(120W)
質量14.2kg(蓄電池除く)、15.2kg(BSL36B18 1個装着時)
標準付属品ACアダプタ(AC100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット

※1 BSL36B18使用時。
※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。保冷・保温、またはUSB出力を併用 した際は、充電時間が長くなる場合があります。
※3 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL18DC(WM)

BSL36B18×1個付
アグレッシブグリーン

1個

80,247円

76,234

( 83,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2部屋間の設定温度差が最大60℃に!0℃と60℃を同時に設定可能!
・「ちょうどいい」サイズ容量18L!付属の仕切り板を使えば左8L、右8Lに分割可能。保冷・保温が同時に出来て使い方がさらに広がる!
・従来品UL18DBの便利な機能をブラッシュアップしつつ、新たに12V出力とUSB-C端子を搭載!USB-C端子は最大出力20Wで、急速充電に対応!
・AC100V 200W以上出力可能な正弦波式ポータブル電源で使用可能です(矩形波式では使用できません。)
・-18℃~60℃まで5℃単位17段階の温度設定が可能
・ハイコーキ14.4/18Vバッテリ・マルチボルトバッテリに加えACアダプタ、自動車シガーソケットの3電源に対応。シーンを選ばず活躍します
・充電機能がパワーアップ!UL18DB比約45%高速化!もちろん保冷・保温しながらの充電もOK!
・蓄電池充電時間(気温20℃時)[BSL36A18](18V5.0Ah相当):約2時間15分[BSL36B18](18V8.0Ah相当):約3時間40分
・冷温庫でお湯が沸く。最大出力120Wの12V出力ソケットを搭載したことでケトルやファン、電気毛布などを冷温庫と一緒に使うことができます
・庫内寸法(仕切り板なし):縦222×横248×高さ332mm(18L)、(仕切り板あり):縦222×横109×高さ332mm(8L)(左右同寸法)
・冷却方式:コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 28g)圧縮方式 加温方式:ワイヤーヒーター式
・生活防水仕様。防水等級IPX4
・庫内の水抜きに便利なドレンコックが大型化。従来品UL18DBより約4倍穴が大きくなり、庫内の水洗い後の水抜きが早くなりました
・暗い場所でも庫内が見やすいLEDライト付き。両側2箇所に配置。フタを開けると自動点灯
・5インチのゴム製大型キャスターで、移動もらくらく!運転中に前後・左右に30°以上を約10秒間、70°以上を約1秒間傾けると保護機能が働き自動停止します。平らな場所に置くことで約1分後に自動で運転再開されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V/18V コードレス冷温庫 UL18DCの型番UL18DC(WM)のページです。
型番UL18DC(WM)に関する仕様情報を記載しております。

14.4V/18V コードレス冷温庫 UL18DCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました