(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスボードトリマ  M18DYA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M18DYA(NN)
18V コードレスボードトリマ M18DYA 18Vコードレストリマ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,544円
税込単価
26,998円

【特長】・石膏ボードの切り抜き作業に力を発揮。作業効率アップ。Bluetoot...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 質量(g):
    1400(BSL36A18B装着時)
  • 回転数(回転/分):
    28000
  • 電源(V):
    18
  • 標準付属品:
    コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー
  • 軸径(mm):
    6
  • 全長(mm):
    278(蓄電池装着時)

(i)ご注意

  • 1充電当たりの作業量(目安):BSL36A18B使用時。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M18DYA(NN) 解除

Loading...

仕様

形名M18DYA
能力 mmコレット穴径3、6
回転数
min-1{回/分}
28000
質量 kg1.4(BSL36A18B装着時)
1充電当たりの作業量(目安)※石こうボード切断
(厚さ12.5mm)
5.0Ah(MV)
約150mm
標準付属品コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー

※作業条件:6mmフラッシュビット、BSL36A18B使用時

 
商品情報を表示

M18DYA(NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18DYA(NN)

-

蓄電池、充電器、ケース別売

1個

24,544( 26,998円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボードの切り抜き作業に力を発揮。作業効率アップ。Bluetooth蓄電池が標準付属のため、ハイコーキ製Bluetooth対応集じん機と無線連動でき、コードの無い快適な作業環境を実現します
・LEDライト付き
・能力:コレット穴径 3mm/6mm
・モーター:直流ブラシレスモーター
・機体寸法(全高×全幅×奥行):278×118×82mm(BSL36A18B装着時)
・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah 石こうボード切断 t12.5mm(6mmフラッシュビット):約150m

(i)ご注意

  • 1充電当たりの作業量(目安):BSL36A18B使用時。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスボードトリマ M18DYAの型番M18DYA(NN)のページです。
型番M18DYA(NN)に関する仕様情報を記載しております。

18V コードレスボードトリマ M18DYAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M18DYA(XPS)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細仕様

51,699円

( 56,869円 )
1個 あり

7日目

BSL36A18B(Bluetooth(R)機能付)×1個、急速充電器UC18YDL2(約25分)、システムケース(No.2)付

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました