(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルータ M12SE-100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルータ M12SE-100V

通常単価(税別)
44,571円
税込単価
49,028円

【特長】・取り回しやすい小型・軽量5.3kg!・切削作業をワイドにこなすパワフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 電流(A):
    15
  • 質量(g):
    5300
  • 二重絶縁:
    あり
  • 回転数(回転/分):
    22000
  • 消費電力(W):
    1430
  • 電源(V):
    単相100
  • コード(m):
    2心・2.5
  • 標準付属品:
    ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
  • 軸径(mm):
    12

型番

M12SE-100V 解除

Loading...

仕様

形名M12SE
能力 mm取り付け可能ビット
軸径12、8、6、12.7、6.35
[8は標準のコレットチャック、6は標準のチャックスリーブ、
12.7、6.35は別売のコレットチャックを使用]
電源 V単相100
電流 A15
消費電力 W1430
回転数
min-1{回/分}
22000
質量 kg5.3
コード m2心・2.5
標準付属品ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12SE-100V

1個

44,571( 49,028円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しやすい小型・軽量5.3kg!
・切削作業をワイドにこなすパワフルモーター採用!
・押しやすい角度に設定可能なハンドル角度調整機構付!
・能力(mm):取付可能ビット軸径12、8、6、12.7、6.35

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルータ M12SE-100Vの型番M12SE-100Vのページです。
型番M12SE-100Vに関する仕様情報を記載しております。

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました