(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V コードレスルータ M3612DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3612DA(XP)
36V コードレスルータ M3612DA 36Vコードレスルータ

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,200円 77,157円
税込単価
109,120円 84,873円

コードレスルーター&小型軽量で取り回し抜群!切断スピード1.4倍!【特長】・ハ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 質量(g):
    3700(蓄電池装着時)
  • 回転数(回転/分):
    11000~25000
  • 総高さ(mm):
    280(蓄電池装着時)
  • 電源(V):
    36
  • 軸径(mm):
    12
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    構造用合板切断(厚さ9mm):2.5Ah(MV) 60m、構造用合板切断(厚さ12mm):2.5Ah(MV) 45m

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M3612DA(XP) 解除

Loading...

仕様

形名M3612DA
能力 mm取付可能ビット軸径12、8、6
[6mmは(XP)標準((NN)別売)のチャックスリーブを使用]
回転数
min-1{回/分}
11000~25000
質量 kg3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)構造用合板切断
(厚さ9mm)
2.5Ah(MV)
60m
構造用合板切断
(厚さ12mm)
2.5Ah(MV)
45m
標準付属品コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、チャックスリーブ(12×6mm)※1、ストレートガイド ※1、テンプレートガイド(M18)(M5×6ねじ2個付)※1、電池カバー※1

※1(XP)仕様のみ付属

 
商品情報を表示

M3612DA(XP) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

詳細仕様
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3612DA(XP)

BSL36A18×1個、急速充電器UC18YDL2(約25分)、システムケース(No.4)付
コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、チャックスリーブ(12×6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)(M5×6ねじ2個付)、電池カバー

1個

99,200円

77,157

( 84,873円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードレスルーター&小型軽量で取り回し抜群!
切断スピード1.4倍!
【特長】
・ハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー!
・6mm、8mm、12mmのビットが使えるので細か作業からパワフルな作業まで種類も場所も選ばず作業が出来る!
・刃先が見やすいツインLEDライト搭載
・ハンドルから手を離さず仮締が出来るロックレバー付き
・ダイヤル式無段変速で作業に併せて回転数を調整できる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスルータ M3612DAの型番M3612DA(XP)のページです。
型番M3612DA(XP)に関する仕様情報を記載しております。

36V コードレスルータ M3612DAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M3612DA(NN)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細仕様 標準付属品
-

56,000円

( 61,600円 )
1個 あり

1日目

蓄電池、充電器、ケース別売コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました