(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRG-2.5
超硬リングゲージ チョウコウリングゲージ

超硬リングゲージ TRG-2.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,103円
税込単価
25,413円

【特長】・耐磨耗性に優れ長寿命で、ゲージの定期検査間隔が長くなり、経済的です。...

詳細情報を確認する

  • ゲージ部材質:
    超硬
  • セット/単品:
    単品
  • 面粗さ(μm):
    Ra0.1以内
  • 平行度(mm):
    0.015以内
  • 直角度:
    0.05/φ100

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

TRG-2.5 解除

Loading...

TRG-2.5 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(mm)
真円度(μm)
内径公差(μm)
外径(mm)
厚さ(mm)
直径不同(μm)
本体幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRG-2.5

2.5
0.5
±1.0
22
4
1
22

1個

23,103( 25,413円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性に優れ長寿命で、ゲージの定期検査間隔が長くなり、経済的です。
・熱膨張係数が小さいので温度による変化が少ないです。
・高硬度で表面にキズがつく心配がないです。
・重量を考慮し、規範部のみ超硬です。
・検査成績表付です。
・プラスチックケース付です。
【用途】
・内径測定器のマスターゲージに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

カタログ

 

TRG-2.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬リングゲージの型番TRG-2.5のページです。
型番TRG-2.5に関する仕様情報を記載しております。

超硬リングゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRG-10.5
TRG-11.0
TRG-11.5
TRG-20.0
TRG-20.5
TRG-21.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
真円度
(μm)
内径公差
(μm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
直径不同
(μm)
本体幅

23,874円

( 26,261円 )
1個 あり

19日目

10.50.5±1.03810138

23,566円

( 25,923円 )
1個 あり

19日目

110.5±1.03810138

23,874円

( 26,261円 )
1個 あり

19日目

11.50.5±1.03810138

27,289円

( 30,018円 )
1個 あり

19日目

200.5±1.04512145

33,635円

( 36,999円 )
1個 あり

19日目

20.50.5±1.05314153

33,636円

( 37,000円 )
1個 あり

19日目

210.5±1.05314153

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました