(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-CR50R
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m クリーンテープ・マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,508円
税込単価
4,959円

【特長】・環境に優しいポリオレフィンフィルム仕様です・芯にポリエチレン(PE)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用テープ
  • 幅(mm):
    50
  • 長さ(m):
    50
  • 厚み(mm):
    0.16
  • 質量(g):
    650
  • 材質1:
    基材:ポリオレフィンフィルム系
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系(無溶剤)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-CR50R 解除

Loading...

 
カタログを表示

E-CR50R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-CR50R

4953871220229
208-2876

1個

4,508( 4,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいポリオレフィンフィルム仕様です
・芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発じんしません
【用途】
・屋内用

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50mの型番E-CR50Rのページです。
型番E-CR50Rに関する仕様情報を記載しております。

クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-CR50B
E-CR50GN
E-CR50W
E-CR50Y
E-CR50YR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

4,508円

( 4,959円 )
1個 あり

2日目

4953871220236208-2874

4,508円

( 4,959円 )
1個 あり

1日目

4953871220243208-2875

4,508円

( 4,959円 )
1個 あり

1日目

4953871220205208-2877

4,508円

( 4,959円 )
1個 あり

1日目

4953871220212208-2878

4,508円

( 4,959円 )
1個 あり

1日目

4953871220250208-2879

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました