(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) 高さ700mm~950mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) 高さ700mm~950mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,814円 ~ 67,353円  特別価格 
税込価格
53,695円 ~ 74,088円  特別価格 

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    700~950
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100/50(最上段)
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4:
    天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)

(i)ご注意

  • 上段の均等積載量は50kg/段になります。
  • 支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
149-7646
17400

1個

48,814円

44,220

( 48,642円 )

2日目

750
500
ホワイト
149-7648
23600

1個

67,353( 74,088円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・支柱高さは用途に合わせて25mmピッチで調節できます。
・伸縮支柱はねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
・天板の上で簡単な作業を行うことができます。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)
・天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)

(i)ご注意

  • 上段の均等積載量は50kg/段になります。
  • 支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) 高さ700mm~950mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました