(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-963H1-YG
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付) パイプシキワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,662円
税込単価
32,628円

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100/50(三方棚板)
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    4
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PEW-963H1-YG 解除

Loading...

 
カタログを表示

PEW-963H1-YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-963H1-YG

600
400
ヤンググリーン
160-7787
16700

1個

29,662( 32,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・長手の一方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付)の型番PEW-963H1-YGのページです。
型番PEW-963H1-YGに関する仕様情報を記載しております。

フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEW-963H1-W
PEW-973H1-W
PEW-973H1-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード 質量(g)
(g)

29,662円

( 32,628円 )
1個 あり

1日目

600400ホワイト160-778616700

34,468円

( 37,915円 )
1個 あり

1日目

750500ホワイト160-779023800

34,468円

( 37,915円 )
1個 あり

1日目

750500ヤンググリーン160-779223800

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました