(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン用ブッシュ・キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン用ブッシュ・キャップ【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
545円 ~ 1,276円
税込価格
600円 ~ 1,404円

トラスコ中山 スチール製ワゴン フェニックスワゴン用ブッシュ・キャップ。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
材質1
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヤンググリーン
4989999875126
115-0661
17
ポリエチレン
棚板上キャップ

1パック

4個入り

1,276( 1,404円 )

1日目

-
4989999875096
115-0659
17
ポリエチレン
支柱キャップ

1パック

4個入り

545( 600円 )

1日目

-
4989999875102
115-0660
26
ナイロン樹脂(PA6)
樹脂ブッシュ

1パック

4個入り

558( 614円 )

1日目

-
4989999875119
115-0675
26
ナイロン樹脂(PA6)
導電ブッシュ

1パック

4個入り

1,020( 1,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 スチール製ワゴン フェニックスワゴン用ブッシュ・キャップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン用ブッシュ・キャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました