(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッキングパーツコンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSC210B
スタッキングパーツコンテナ ネスティングコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
321円
税込単価
353円

【特長】・スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。・付属の脚をつける...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSC210B 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSC210B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量 (L)
外形間口 (mm)
外形奥行 (mm)
外形高さ (mm)
詳細色
トラスココード
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC210B

ブルー
0.6
105
137
76
-
208-3336
114
76
71
4550414075898
78

1個

321( 353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
・付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
【用途】
・工具や部材類の管理、保管に。
【材質】
・耐衝撃ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッキングパーツコンテナの型番TSC210Bのページです。
型番TSC210Bに関する仕様情報を記載しております。

スタッキングパーツコンテナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSC210TM
TSC220B
TSC220TM
TSC230B
TSC230TM
TSC239B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 (L) 外形間口 (mm) 外形奥行 (mm) 外形高さ (mm) 詳細色 トラスココード 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ JANコード 質量(g)

320円

( 352円 )
1個 あり

1日目

その他0.610513776透明208-33321147671455041407591178

397円

( 437円 )
1個 あり

2日目

ブルー0.810518776-208-33421657671455041407594298

396円

( 436円 )
1個 あり

1日目

その他0.810518776透明208-33381657671455041407596698

881円

( 969円 )
1個 あり

1日目

ブルー2.7140276127-208-3348232951234550414075997360

882円

( 970円 )
1個 あり

1日目

その他2.7140276127透明208-3343232951234550414076017360

1,281円

( 1,409円 )
1個 あり

1日目

ブルー6.6210273178-208-33542301561704550414076048533

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました