(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEDW10015-60
セラミックディスクホワイト【5個入り】 セラミックディスクホワイト

セラミックディスクホワイト CEDW10015-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

アルミ研磨に特化!目詰まりしにくいセラミックディスク。【特長】・従来のセラミッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CEDW10015-60 解除

Loading...

CEDW10015-60 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
外径(mm)
穴径(mm)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEDW10015-60

60
100
15
13600

10パック

5個入り

710( 781円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ研磨に特化!目詰まりしにくいセラミックディスク。
【特長】
・従来のセラミックディスクに比べ特にアルミ研磨に高い研削力を発揮
・目詰まりを抑え、最後まで優れた研削作業が持続可能
【用途】
・アルミの研削研磨
・その他非鉄金属の研削研磨

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

品番直径×穴径
(mm)
最高
使用回転数
粒度分布
24364060801001201501802403204006008001000
CEDW10015100×1513600r.p.m.            
CEDW18022180×22.28400r.p.m.            

カタログ

 

CEDW10015-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックディスクホワイトの型番CEDW10015-60のページです。
型番CEDW10015-60に関する仕様情報を記載しております。

セラミックディスクホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CEDW10015-40
CEDW10015-80
CEDW18022-40
CEDW18022-60
CEDW18022-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 外径
(mm)
穴径
(mm)
最高使用回転数(rpm)

710円

( 781円 )

5個入り

10パック あり

2日目

401001513600

710円

( 781円 )

5個入り

10パック あり

2日目

801001513600

1,525円

( 1,678円 )

5個入り

10パック あり

2日目

4018022.28400

1,525円

( 1,678円 )

5個入り

10パック あり

2日目

6018022.28400

1,525円

( 1,678円 )

5個入り

10パック あり

2日目

8018022.28400

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました