(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリバンドソー CB18FE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリバンドソー CB18FE

通常単価(税別)
269,616円
税込単価
296,578円

【特長】・クラス初ACブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 切断能力:丸棒(mm):
    80/45
  • 切断角度(°):
    0/45
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    180/115
  • 電源(V):
    単相100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    150/100
  • 二重絶縁有無:
  • 出力(W):
    360
  • コード長さ(m):
    3
  • 全長(mm):
    935
  • 全高(mm):
    455
  • 帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm):
    1840×12.5×0.65
  • 帯のこ周速(m/s):
    0.6~1.7
  • バイス方式:
    平バイス(0°~45°可能)
  • 切断能力:H形鋼(幅×高さ)(mm):
    150×150/100×100
  • 質量(g):
    41000(コード、帯のこ刃を除く)
  • 電流(A):
    4.8
  • 標準付属品:
    帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)、17mmボックスレンチ

Loading...

形名CB18FE
切断角度45°
能力(幅×高さ)
mm

丸パイプ
Φ180Φ115

角パイプ
□150□100
H
形鋼
150×150100×100

丸棒
Φ80Φ45
電源 V単相 100
電流 A4.8
出力 W360
帯のこ刃周速
m/s{m/分}
0.6~1.7
{37~100}
バイス方式平バイス
(0°~45°可能)
質量 kg41(コード、帯のこ刃を除く)
コード m3心・3
標準付属品帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)、
17mmボックスレンチ
注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB18FE

1個

269,616( 296,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス初ACブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい
・クラストップの切断スピード&クラス最軽量
・切断能力(mm):切断角度 0°(直角):Φ180(丸パイプ)、150×150(幅×高さ)(角パイプ)、150×150(H形鋼)、Φ80(丸棒)
・切断角度 45°:Φ115(丸パイプ)、100×100(幅×高さ)(角パイプ)、100×100(H形鋼)、Φ45(丸棒)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリバンドソー CB18FEの型番CB18FEのページです。
型番CB18FEに関する仕様情報を記載しております。

ロータリバンドソー CB18FEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました