(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18Vコードレスセーバソー CR18DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR18DB(NN)
18Vコードレスセーバソー CR18DB 18Vコードレスセーバソー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,129円
税込単価
30,942円

【特長】・低振動でガンガン解体!・オービタル機構搭載により、木材の切断スピード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    18
  • ストローク数(min-1):
    0~3000
  • ストローク(mm):
    29
  • 二重絶縁:
  • 長さ(mm):
    458
  • 高さ(mm):
    211
  • パイプ外径(mm):
    130
  • 能力(mm):
    パイプ:130、塩ビパイプ:130、木材:120、軟鋼板:19
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    木材(2×10材):5.0Ah(MV) 約60カット、鋼管(Φ48.6×3.5mm):5.0Ah(MV) 約25カット
  • 質量(g):
    3700(蓄電池装着時)
  • 標準付属品:
    木工用ブレード(200mm)、六角棒スパナ、電池カバー

(i)ご注意

  • 従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
  • 作業条件:押付力49N(5kgf)、使用ブレード:No.132(木材)、No.103(鉄材) 数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CR18DB(NN) 解除

Loading...

仕様

形名CR18DB
能力 mmパイプ:130
塩ビパイプ:130
木材:120
軟鋼材:19
ストローク数
min-1{回/分}
0~3000
ストローク量
mm
29
質量 kg3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
(目安)
木材
(2×10材)
5.0Ah(MV)
約60カット
鋼管
(Φ48.6×3.5mm)
5.0Ah(MV)
約25カット
標準付属品木工用ブレード(200mm)、六角棒スパナ、電池カバー
 
商品情報を表示

CR18DB(NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

付属有無
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR18DB(NN)

-

本体のみ
-

1個

28,129( 30,942円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動でガンガン解体!
・オービタル機構搭載により、木材の切断スピードアップ!
・刃先を明るく照らすLEDライト内蔵
・回すだけの簡単ツールレスブレード交換
・軽量3.7kg
・機体寸法(全長×高さ×幅):458×211×95mm(BSL36A18装着時)
・使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V(BSL18XXシリーズ)
・[切断スピード比較(目安)]
・モード(ストレート)・木材 SPF(2×10):6.2秒
・モード(ストレート)・鉄材 鋼管(SGP40A):10.6秒
・モード(オービタル)・木材 SPF(2×10):5.4秒

(i)ご注意

  • 従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
  • 作業条件:押付力49N(5kgf)、使用ブレード:No.132(木材)、No.103(鉄材) 数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスセーバソー CR18DBの型番CR18DB(NN)のページです。
型番CR18DB(NN)に関する仕様情報を記載しております。

18Vコードレスセーバソー CR18DBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CR18DB(XP)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属有無 付属品

51,699円

( 56,869円 )
1個 あり

1日目

付属有りBSL36A18×1個・急速充電器UC18YDL2(約25分)・ケース付

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました