(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FWH18DF(BG)
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF コードレスインパクトドライバ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,959円
税込単価
24,155円

【特長】・デザイン一新!リニューアルして新登場!・さらに付属電池容量が1.5A...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    150
  • 質量(g):
    1400(BSL1820M装着時)
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    0~2400
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    0~3200
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M12、小ねじ:M4~M8
  • 蓄電池形名:
    BSL1820M
  • 充電器形名:
    UC18YKSL
  • 標準付属品:
    No.2プラスビット・電池カバー

型番

FWH18DF(BG) 解除

Loading...

仕様

形名FWH18DF
締付能力 mm普通ボルト:M6~M14
小ねじ:M4~M8
六角軸二面幅 mm6.35
最大トルク
N・m{kgf・cm}
150{1530}
回転数
min-1{回/分}
0~2400
打撃数
min-1{打撃/分}
0~3200
質量 kg1.4(BSL1820M装着時)
1充電当たりの作業量(目安)2.0Ah
ナゲシビス締付(ラワン材・下穴なし)
Φ4.5×長さ90mm 約120本
標準付属品No.2プラスビット・電池カバー
 
商品情報を表示

FWH18DF(BG) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

詳細販売セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWH18DF(BG)

リチウムイオン電池2.0Ah(BSL1820M)×1個、急速充電器UC18YKSL、ケース

1個

21,959( 24,155円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン一新!リニューアルして新登場!
・さらに付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ!
・パワフルな締付け!高トルク150N・m!
・軽量!1.4kg
・握りやすい細径ハンドル
・白色LEDライト付(スイッチ連動)
・メーカー18Vリチウムイオン電池なら高容量タイプも使用可能!
【用途】
・小ねじ、小径ボルトなどの締め付け、取り外し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスインパクトドライバ FWH18DFの型番FWH18DF(BG)のページです。
型番FWH18DF(BG)に関する仕様情報を記載しております。

18V コードレスインパクトドライバ FWH18DFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FWH18DF(2BG)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細販売セット内容

28,684円

( 31,552円 )
1個 あり

6日目

リチウムイオン電池2.0Ah(BSL1820M)×2個、急速充電器UC18YKSL、ケース

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました