(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

修理・点検標識 200×100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:805-32B
修理・点検標識 200×100mm アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
664円
税込単価
730円

【特長】・分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です・マグネット固定な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 横(mm):
    100
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 縦(mm):
    200
  • 質量(g):
    27
  • 材質詳細:
    軟質ビニール、ゴムマグネット

(i)ご注意

  • RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

805-32B 解除

Loading...

 
カタログを表示

805-32B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805-32B

作業中 運転禁止
4571181535705
167-9298

1個

664( 730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です
・マグネット固定なので取り外しも簡単です
・作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です

(i)ご注意

  • RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

修理・点検標識 200×100mmの型番805-32Bのページです。
型番805-32Bに関する仕様情報を記載しております。

修理・点検標識 200×100mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
805-35B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容詳細 JANコード トラスココード

660円

( 726円 )
1個 あり

1日目

点検中 スイッチを入れるな4571181535736167-9325

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました