(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タライ(アルミ) 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タライ(アルミ) 本体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,884円
税込単価
9,772円

【特長】・軽量で丈夫な大型容器です【用途】・洗濯等の大量の液体が必要なときに

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸槽
  • 材質:
    アルミ
  • 間口(mm):
    530
  • 奥行(mm):
    530
  • 高さ(mm):
    150
  • 質量(g):
    1150
  • 材質詳細:
    シルバーアルマイト

(i)ご注意

  • 蓋は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALT-48

1個

8,884( 9,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で丈夫な大型容器です
【用途】
・洗濯等の大量の液体が必要なときに

(i)ご注意

  • 蓋は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タライ(アルミ) 本体の型番ALT-48のページです。
型番ALT-48に関する仕様情報を記載しております。

タライ(アルミ) 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました