(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全コーン用ソーラー工事灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全コーン用ソーラー工事灯

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,891円
税込単価
2,080円

【特長】・ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません・昼夜自動センサー付...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    ソーラー充電式
  • トラスココード:
    207-2559
  • 幅(mm):
    85
  • LED数(個):
    6
  • JANコード:
    4989999604528
  • 質量(g):
    211
  • 高さ(mm):
    270

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCLC-R

1個

1,891( 2,080円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません
・昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません
・安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コーン用ソーラー工事灯の型番SCLC-Rのページです。
型番SCLC-Rに関する仕様情報を記載しております。

安全コーン用ソーラー工事灯のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました