(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GR-2015AD1
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入 ゴムバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

【特長】・両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。

型番

GR-2015AD1 解除

Loading...

 
カタログを表示

GR-2015AD1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-2015AD1

1.5
4989999595956
207-2841
135
1本

1個

320( 352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます
・バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます

(i)ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入の型番GR-2015AD1のページです。
型番GR-2015AD1に関する仕様情報を記載しております。

ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GR-2010AD1
GR-2020AD1
GR-2025AD1
GR-2030AD1
GR-2035AD1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

281円

( 309円 )
1個 あり

1日目

14989999595949207-2839110-

359円

( 395円 )
1個 あり

1日目

24989999595963207-2843170-

398円

( 438円 )
1個 あり

1日目

2.54989999595970207-2845210-

438円

( 482円 )
1個 あり

1日目

34989999595987207-2847240-

477円

( 525円 )
1個 あり

1日目

3.54989999595994207-2849285-

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました