(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RER.5E-X
エラスティックリテイナー(RERタイプ)交換用ゴムバンド【10個入り】 ハーネスボードアクセサリ

エラスティックリテイナー(RERタイプ)交換用ゴムバンド RER.5E-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,146円
税込単価
6,761円

【特長】・ハーネス完成後に、簡単に取り外すことができます【用途】・ハーネス組立...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ゴム
  • 使用温度範囲(Min~Max)(℃):
    -40~85

型番

RER.5E-X 解除

Loading...

RER.5E-X の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RER.5E-X

12.7
0074983610846
868-8088
10
RER.5-S6-X

1パック

10個入り

6,146( 6,761円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス完成後に、簡単に取り外すことができます
【用途】
・ハーネス組立におけるケーブルの保持

RER.5E-Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラスティックリテイナー(RERタイプ)交換用ゴムバンドの型番RER.5E-Xのページです。
型番RER.5E-Xに関する仕様情報を記載しております。

エラスティックリテイナー(RERタイプ)交換用ゴムバンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RER1.25E-X
RER2.0E-X
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 適合本体

6,146円

( 6,761円 )

10個入り

1パック -

19日目

31.80074983610860114-070620RER1.25-S6-X

5,067円

( 5,574円 )

10個入り

1パック -

25日目

50.80074983303724114-0875510RER2.0-S6-X

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました