(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深切り電子リフォーム用丸のこ C5REY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

深切り電子リフォーム用丸のこ C5REY

通常単価(税別)
36,948円
税込単価
40,643円

【特長】・付属チップソーが黒鯱になって再登場!・素早くの切断スピード・軽量・コ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~47
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~30
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    7000
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    125
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    2300(コード除く)
  • コード(m):
    2心・5
  • 標準付属品:
    125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、ボックススパナ

型番

C5REY(SK) 解除

Loading...

仕様

形名C5REY(SK)
ベース材質アルミ
能力 mmのこ刃直径125
取付け穴径20
切込み深さ
※1
90°0~47
(1寸5分)
45°0~30
(1寸)
逆15°20
電源 V単相100
電流 A12
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
7000(パワーモード)
3500(サイレントモード)
質量 kg2.3(コード除く)
コード m2心・5
標準付属品125mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.0037-6199))、ボックススパナ

※1 尺貫法表示(○寸○分)は切り上げ表示としています。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5REY(SK)

1個

36,948( 40,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属チップソーが黒鯱になって再登場!
・素早くの切断スピード
・軽量・コンパクトボディ
・電圧降下に強い
・電源・負荷状態を常に検知し、延長コード使用時でも切断スピードが低下しにくく安定した作業が行えます
・小形・高効率インバータ回路により、エンジン発電機での使用も可能です
・騒音を抑えたい作業に。サイレントモード(特許)
・リフォーム・内装工事におすすめ
・回転数を抑えることで騒音を低減するサイレントモード付。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替
・切断状況に応じてスムーズな切断が可能です
・サイレントモード時は回転数を3500min-1に抑え騒音を5dB低減(パワーモードとの比較)
・モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます
・モーター部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます
・接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深切り電子リフォーム用丸のこ C5REYの型番C5REY(SK)のページです。
型番C5REY(SK)に関する仕様情報を記載しております。

深切り電子リフォーム用丸のこ C5REYのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました