(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V 125mmコードレス丸のこ C3605DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C3605DA(SK)(NN)
36V 125mmコードレス丸のこ C3605DA 36V125mmコードレスマルノコ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,144円
税込単価
39,758円

【特長】・スーパーチップソー黒鯱(クロシャチ)が標準付属!・コードレスの機敏性...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~47
  • 電圧(V):
    36
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    7000
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    125
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    2700(蓄電池装着時)
  • 充電時間:
    約25分(UC18YDL使用時)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C3605DA(SK)(NN) 解除

Loading...

仕様

形名C3605DA(SK)
能力 mmのこ刃直径125
取付穴径20
切込み深さ(90°)0~47
(45°)0~30
回転数
min-1{回/分}
7000(パワーモード)
3500(サイレントモード)
質量 kg2.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)SPF(2×10)
厚さ38×幅235mm
2.5Ah(MV)約270本
(チップソー黒鯱)
垂木(杉)
角材45mm
約800本
(チップソー黒鯱)
標準付属品125mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.0037-6199))、六角棒スパナ、電池カバー、ダクトアダプタ※1
※1(SK)(2XPS)/(SK)(2XPBS)仕様のみ標準付属
 
商品情報を表示

C3605DA(SK)(NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

標準付属品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3605DA(SK)(NN)

-

125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、六角棒スパナ、電池カバー
蓄電池・充電器・ケース別売

1個

36,144( 39,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーチップソー黒鯱(クロシャチ)が標準付属!
・コードレスの機敏性にパワフルさを兼ね備えた、36Vマルチボルトシリーズ!
・圧倒的な切断スピードと粘り強さ
・コードレスかつコンパクトボディで軽快な作業
【用途】
・各種木材の切断
・各種化粧板、薄物樹脂板、軟質新建材の切断

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V 125mmコードレス丸のこ C3605DAの型番C3605DA(SK)(NN)のページです。
型番C3605DA(SK)(NN)に関する仕様情報を記載しております。

36V 125mmコードレス丸のこ C3605DAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C3605DA(SK)(2XPS)
C3605DA(SK)(NNB)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
標準付属品 仕様

69,097円

( 76,007円 )
1個 -

4日目

125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、六角棒スパナ、電池カバー、ダクトアダプタBSL36A18B(Bluetooth(R)機能付)×2個・急速充電器UC18YDL2・インナトレー・システムケース(No.4)付
-

36,144円

( 39,758円 )
1個 あり

4日目

125mmチップソー(黒鯱)(刃数45 コードNo.0037-6199)、六角棒スパナ、電池カバー蓄電池・充電器・ケース別売

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました