(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS99LC3EH
微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPa マノスタースイッチ

微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPa MS99LC3EH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,337円
税込単価
20,171円

微差圧スイッチ。【特長】・多条ねじ採用による広い設定範囲・接点の共通化により、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 接続チューブ径:
    6
  • 取付姿勢:
    水平
  • 質量(g):
    190
  • 使用圧力範囲(kPa):
    0.3~3
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+60(ただし氷結しないこと)
  • 使用湿度範囲(%):
    90RH以下(ただし結露しないこと)

Loading...

MS99LC3EH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
開閉能力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS99LC3EH

221-1676
標準

1個

18,337( 20,171円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微差圧スイッチ。
【特長】
・多条ねじ採用による広い設定範囲
・接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
・高精度を実現
・口金を交換することで様々な配管接続が可能

Loading...

MS99LC3EHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPaの型番MS99LC3EHのページです。
型番MS99LC3EHに関する仕様情報を記載しております。

微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPaのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS99LC3EHL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 開閉能力

18,337円

( 20,171円 )
1個 あり

18日目

221-0107定格電圧30VDC以下

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました