(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

216mm 卓上スライド丸のこ C8FSE-100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

216mm 卓上スライド丸のこ C8FSE-100V

通常単価(税別)
79,520円
税込単価
87,472円

【特長】・最大幅1尺3分(312mm)を一発切断・左0~48°傾斜、右0~5°...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    216
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    25.4
  • 質量(g):
    14300(コード除く)
  • コード(m):
    2心・4
  • 標準付属品:
    チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)、ダストバッグ、ホルダ(B)、バイス組ボックススパナ(10mm)

型番

C8FSE-100V 解除

Loading...

仕様

形名C 8FSE
のこ刃直径 mm216
取付け穴径 mm25.4
ターンテーブル角度0°(直角)左右45°右57°
最大切断寸法 mm
( )内は当て板幅
のこ刃傾斜左45°45×312
50×252(30)
45×220
50×170(30)
-
0°(直角)65×312
75×262(30)
65×220
75×185(20)
65×170
75×140(20)
右5°60×312
70×252(30)
60×220
70×170(30)
-
電源 V単相100
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
5500
質量 kg※14.3
コード m2心・4
標準付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)、ダストバッグ、ホルダ(B)、 バイス組ボックススパナ(10mm)
※コード除く
注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C8FSE-100V

1個

79,520( 87,472円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大幅1尺3分(312mm)を一発切断
・左0~48°傾斜、右0~5°傾斜でフロア材等の合わせ作業に便利
【用途】
・各種木材の切断
・各種合板、化粧板、軟質繊維板、ハードボードなどの切断
・アルミサッシ材切断
・現場作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

216mm 卓上スライド丸のこ C8FSE-100Vの型番C8FSE-100Vのページです。
型番C8FSE-100Vに関する仕様情報を記載しております。

216mm 卓上スライド丸のこ C8FSE-100Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました