(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレス丸のこ FC1806DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FC1806DA(NN)
18V コードレス丸のこ FC1806DA 18Vコードレスマルノコ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,511円
税込単価
23,662円

【特長】・どこでもラクラク、コードレスでパワフル切断!・コードが無いから取り回...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~57
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~38
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3800
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    165
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    3400(BSL1820M装着時、のこ刃除く)
  • ベース材質:
    アルミ
  • 連続作業量目安(1充電):
    SPF(2×8):約55カット
  • 標準付属品:
    165mmチップソー(刃数24)・ガイド・六角棒スパナ
  • 充電時間:
    約60分
  • 1充電当たりの作業量(目安)(たる木(杉)45mm角材):
    約150カット

型番

FC1806DA(NN) 解除

Loading...

仕様

形名FC1806DA
ベース材質アルミ
能力 mmのこ刃直径165
取付け穴径20
切り込み深さ90°0~57
45°0~38
1充電当たりの作業量(目安)容量2.0Ah
木材の切断SPF(2×8)約55カット
たる木(杉)45mm角材約150カット
質量 kg3.4(BSL1820M装着時、のこ刃除く)
標準付属品165mmチップソー(刃数24)・ガイド・六角棒スパナ
 
商品情報を表示

FC1806DA(NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC1806DA(NN)

-

蓄電池・充電器・ケース別売

1個

21,511( 23,662円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこでもラクラク、コードレスでパワフル切断!
・コードが無いから取り回しがとってもラク!お庭やベランダで電源を気にせず作業ができる
・サイドハンドル付きで安定した操作性を実現!
・切り込み調整ワンタッチレバー搭載で切り込み深さの調整がスムーズに行えます
・切粉後方排出。別売りのダストコレクタ使用で集じん機と接続可能!
・丈夫で高精度なアルミベース仕様
・滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ
・1充電当たりの切断量(目安)(BSL1820M装着時):SPF(2×8材)約55カット、たる木(杉)45mm角 約150カット
・軽くて小さい!新形残量表示機能付きリチウムイオン電池BSL1820Mが標準付属
・付属電池はハイコーキ18Vシリーズとの互換性あり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレス丸のこ FC1806DAの型番FC1806DA(NN)のページです。
型番FC1806DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。

18V コードレス丸のこ FC1806DAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FC1806DA(BG)
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

32,983円

( 36,281円 )
1個 あり

9日目

BSL1820M×1個・急速充電器UC18YKSL・ケース付

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました