(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC7BB3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC7BB3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,396円
税込単価
19,136円

【特長】・プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~68
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~46
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    190
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    3500
  • ベース材質:
    鉄板
  • コード(m):
    2心・5
  • 標準付属品:
    190mmチップソー(刃数52)・ガイド・六角棒スパナ

Loading...

仕様

形名FC7BB3
ベース材質鉄板
能力 mmのこ刃直径190
取付け穴径20
切り込み深さ90°0~68
45°0~46
電源 V単相100
電流 A11
消費電力 W1050
回転数
min-1{回/分}
5500
質量 kg3.5
コード m2心・5
標準付属品190mmチップソー(刃数52)・ガイド・六角棒スパナ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC7BB3

1個

17,396( 19,136円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー
・切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC7BB3の型番FC7BB3のページです。
型番FC7BB3に関する仕様情報を記載しております。

丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC7BB3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました