(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多国語サイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGP2032-N
多国語サイン サインプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
539円
税込単価
593円

【特長】・日本語・英語・中国語・韓国語を標示したサインプレートです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    アクリル
  • 横(mm):
    200
  • 縦(mm):
    300

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TGP2032-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGP2032-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGP2032-N

その他
無地(テープなし)

1個

539( 593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語・英語・中国語・韓国語を標示したサインプレートです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多国語サインの型番TGP2032-Nのページです。
型番TGP2032-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
TGP2032-10
TGP2032-11
TGP2032-12
TGP2032-2
TGP2032-3
TGP2032-T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細

1,079円

( 1,187円 )
1個 あり

1日目

その他喫煙専用室

1,079円

( 1,187円 )
1個 あり

1日目

その他加熱式たばこ専用喫煙室

1,079円

( 1,187円 )
1個 あり

1日目

その他喫煙可能店

1,309円

( 1,440円 )
1個 あり

1日目

その他撮影禁止

1,309円

( 1,440円 )
1個 あり

1日目

立入禁止-

647円

( 712円 )
1個 あり

1日目

その他無地(テープ付属)

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました