(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,480円
税込価格
7,128円

【材種特長】・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

材種特性

BXA10

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA10

BXA20

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA20

BR35F

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BR35F

HS チップブレーカ
高い切削条件での焼入れ鋼加工で切りくず処理性に優れるチップブレーカ

  • 高送り加工に適したチップブレーカ仕様
  • 幅広い切削領域に対応するチップブレーカ
  • 突発欠損を防ぐ刃先仕様
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ HS チップブレーカ

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC : 12.7 mm  D1 : 5.16 mm  S : 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BXA10連続100 - 2300.05 - 0.50.05 - 0.3
弱断続100 - 2300.05 - 0.30.05 - 0.2
BXA20連続60 - 1800.05 - 0.50.05 - 0.3
断続60 - 1800.05 - 0.30.05 - 0.2
BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

HARDBREAKER SERIES
焼入れ鋼の仕上げ加工、浸炭層除去加工に最適なチップブレーカ付きCBN インサート

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ HARDBREAKER SERIES

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
断続
04(4.76)
BR35F

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

0.4
連続
04(4.76)
BXA10

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

0.4
連続
04(4.76)
BXA20

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

0.8
断続
04(4.76)
BR35F

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

0.8
連続
04(4.76)
BXA10

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

0.8
連続
04(4.76)
BXA20

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

1.2
断続
04(4.76)
BR35F

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

1.2
連続
04(4.76)
BXA10

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

1.2
連続
04(4.76)
BXA20

2個

6,480( 7,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種
・『BXA10』は高温硬度が高く、耐摩耗性に優れる、焼入れ鋼の強断続加工で圧倒的な耐欠損性を発揮するコーテッドCBN材種、連続~弱断続加工の第一選択材種
・『BXA20』は連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました