(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,780円 ~ 10,629円
税込価格
8,558円 ~ 11,692円

【材種特長】・『DX110』は高シリコン、アルミニウム合金加工においても耐摩耗...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

「NS」形チップブレーカにより、アルミ部品加工で幅広い切込み領域の切りくず処理を実現

独創的な三次元チップブレーカ

  • 幅広い切込み領域で良好な切りくず処理を可能とするチップブレーカ形状
  • 荒加工から仕上げ加工まで1 つのインサートで対応可能
  • 大きなすくい角により、効果的に切りくずをチップブレーカに誘導
タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 独創的な三次元チップブレーカ

性能・試験情報

切削性能

NS チップブレーカ付きダイヤインサートは、他社品より良好な切りくず処理が可能。

タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削性能
インサート : 1QP-DCGT11T304-NS
ホルダ : SDJCL2525M11
被削材 : A5056
切削速度 : Vc = 1,000 m/min
切込み : ap = 0.5 mm
送り : f = 0.1 mm/rev
加工形態 : 外周連続切削
切削油 : 湿式

外形図

タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名Al合金パイプ
インサート1QP-DCGT11T304-NS
材種DX110
被削材A5052S
タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)400
送り: f (mm/rev)0.1
切込み: ap (mm)1
切削油湿式
結果タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
チップブレーカが無い他社品は、切りくずが被削材に絡まる問題があった。NS チップブレーカ付きDX110 により切りくず絡まりが解消した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
07
02(2.38)
DX110

1個

8,920( 9,812円 )

1日目

0.2
07
02(2.38)
DX110

1個

8,920( 9,812円 )

1日目

0.2
07
02(2.38)
DX160

1個

10,629( 11,692円 )

2日目

0.4
07
02(2.38)
DX110

1個

7,780( 8,558円 )

1日目

0.4
07
02(2.38)
DX160

1個

10,629( 11,692円 )

2日目

0.1
11
T3(3.97)
DX110

1個

8,920( 9,812円 )

1日目

0.2
11
T3(3.97)
DX110

1個

8,920( 9,812円 )

1日目

0.2
11
T3(3.97)
DX160

1個

10,629( 11,692円 )

2日目

0.4
11
T3(3.97)
DX110

1個

7,780( 8,558円 )

1日目

0.4
11
T3(3.97)
DX160

1個

10,629( 11,692円 )

2日目

0.8
11
T3(3.97)
DX110

1個

7,780( 8,558円 )

1日目

0.8
11
T3(3.97)
DX160

1個

10,629( 11,692円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『DX110』は高シリコン、アルミニウム合金加工においても耐摩耗性に優れる
・『DX160』シャープな刃先、耐摩耗性に優れる高含有ダイヤモンド材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・1QP-DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました