(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【材種特長】・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐...
革新的な新形状で高能率 & 安定加工を実現!
汎用性の高いコーナ角80° & 35° 両面仕様6 コーナインサート
6C-TOMG
Y-PRISM(Y-プリズム)強固なインサートクランプシステム
材種
材種 | 推奨被削材 | 特長 |
---|---|---|
PREMIUMTEC T9215 | [P][M][K] | ・耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる ・鋼加工における第一推奨材種 ・広範囲な加工に適用可能な高汎用性材種 |
PREMIUMTEC T9225 | [P] | ・中~荒加工における第一推奨材種 ・優れた耐欠損性を有する |
PREMIUMTEC AH8015 | [M][S] | ・耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVD コーティング材種 ・ステンレス鋼、耐熱鋼加工の第一推奨 |
複合加工(後挽き→前挽き)後の刃先移動量
Y-PRISM(Y-プリズム)の効果により優れた加工後の刃先位置精度を実現!
切りくず処理
両面仕様6 コーナインサート
ADDMULTITURN 6C-TOMG**-TM
中切削領域
工具寿命の比較
両面仕様6 コーナインサート
送り: f = 0.3 mm/rev
後挽き加工とすることで、従来のISO工具と同じ条件でも大幅な長寿命化を実現! 送りを2倍(加工能率2倍)としても、従来のISO工具と同等の工具寿命を達成!
加工部品名 | タービンシャフト | |
---|---|---|
ホルダ | ATXOL2525M25-A | |
インサート | 6C-TOMG250608M-TM | |
材種 | T9215 | |
被削材 | SCr420 | |
![]() | ||
切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 147 |
送り : f (mm/rev) | 端面加工:0.35, 外径旋削:0.5 | |
切込み : ap (mm) | 端面加工:1 - 2, 外径旋削:0.5 | |
加工形態 | 端面加工、外径旋削 | |
切削油 | 湿式(外部給油) | |
結果 | ![]() AddMultiTurnの高送り後挽き加工により、加工時間を32%短縮し、従来品で問題となっていたバリを抑制した。 |
両面仕様6 コーナインサート
適応範囲
コーナ角80° + TM チップブレーカ
使用上の注意
[1]敷金/ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。
[2]敷金/ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。
インサートと敷金の間に隙間がありますが、敷金/ホルダ凸 - インサート凹で接触していますので問題ありません。
[3]前挽き加工から後挽き加工に変えるプログラム例
※工具侵入はf = 0.2 mm/rev上限 or ロールイン
※後挽き加工は、有効切れ刃長さが長い加工となりますので芯押しを使用した環境での加工を推奨します。
安全上の注意点
Loading...
【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』優れた耐欠損性を有する、中~荒加工における第一推奨材種
この商品に近い類似品がありませんでした。
6C-TOMG250608M-TM-T9225で型番確定
タンガロイ・6C-TOMG-TM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番6C-TOMG250608M-TM-T9225のページです。
型番6C-TOMG250608M-TM-T9225に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
6C-TOMG250608M-TM-AH8015 |
6C-TOMG250608M-TM-T9215 |
6C-TOMG250612M-TM-AH8015 |
6C-TOMG250612M-TM-T9215 |
6C-TOMG250612M-TM-T9225 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | コーナーR(ノーズR) (mm) | コーティング | 材種記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,720円 ( 1,892円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] | 0.8 | PVDコーティング | AH8015 | |
1,720円 ( 1,892円 ) | 10個 | - | 1日目 | K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 0.8 | CVDコーティング | T9215 | |
1,720円 ( 1,892円 ) | 10個 | - | 1日目 | S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] | 1.2 | PVDコーティング | AH8015 | |
1,720円 ( 1,892円 ) | 10個 | - | 1日目 | K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯] | 1.2 | CVDコーティング | T9215 | |
1,720円 ( 1,892円 ) | 10個 | - | 1日目 | P(鋼)[◯] | 1.2 | CVDコーティング | T9225 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針