(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,030円 ~ 15,686円
税込価格
12,133円 ~ 17,255円

【材種特長】・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

材種特性

BXA10

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA10

BXA20

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BXA20

BR35F

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性 BR35F

HP チップブレーカ
焼入れ鋼の精密仕上げ加工に最適なチップブレーカ

  • 最適化されたチップブレーカ設計により、切れ刃の切削抵抗を軽減し、長寿命を実現
  • 切削抵抗が低い刃先形状により、びびりの発生を抑制し精密加工が可能
タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ HP チップブレーカ

外形図

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC : 12.7 mm  D1 : 5.16 mm  S : 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BXA10連続100 - 2300.05 - 0.50.05 - 0.3
弱断続100 - 2300.05 - 0.30.05 - 0.2
BXA20連続60 - 1800.05 - 0.50.05 - 0.3
断続60 - 1800.05 - 0.30.05 - 0.2
BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

HARDBREAKER SERIES
焼入れ鋼の仕上げ加工、浸炭層除去加工に最適なチップブレーカ付きCBN インサート

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ HARDBREAKER SERIES

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
断続
なし
BR35F

2個

11,030( 12,133円 )

1日目

0.4
連続
なし
BXA10

2個

11,030( 12,133円 )

1日目

0.4
連続
なし
BXA20

2個

11,030( 12,133円 )

1日目

0.4
連続
あり
BXA10

2個

15,686( 17,255円 )

2日目

0.4
連続
あり
BXA20

2個

15,686( 17,255円 )

2日目

0.8
断続
なし
BR35F

2個

11,030( 12,133円 )

1日目

0.8
連続
なし
BXA10

2個

11,030( 12,133円 )

1日目

0.8
連続
なし
BXA20

2個

11,030( 12,133円 )

1日目

0.8
連続
あり
BXA10

2個

15,686( 17,255円 )

2日目

0.8
連続
あり
BXA20

2個

15,686( 17,255円 )

2日目

0.8
連続
あり
BXA10

5個

12,337( 13,571円 )

1日目

0.8
連続
あり
BXA20

5個

12,337( 13,571円 )

1日目

1.2
連続
あり
BXA10

2個

15,686( 17,255円 )

2日目

1.2
連続
あり
BXA20

2個

15,686( 17,255円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種
・『BXA10』は高温硬度が高く、耐摩耗性に優れる、焼入れ鋼の強断続加工で圧倒的な耐欠損性を発揮するコーテッドCBN材種、連続~弱断続加工の第一選択材種
・『BXA20』は連続~弱断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QS-CNGG-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました