(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNMG160404-SDM-T6215
タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160404-SDM-T6215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円

【材種特長】・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VNMG160404-SDM-T6215 解除

Loading...

VNMG160404-SDM-T6215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

AH6200 SERIES

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6200 SERIES
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用。
  • クレータ摩耗を抑制。
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
AH6225
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。優れた連続加工性能を発揮。
AH6235
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

ステンレス鋼加工用チップブレーカ:SDMチップブレーカ

耐境界損傷性及び耐クレータ損傷性に優れる低抵抗型新チップブレーカ

代表的な境界損傷写真

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 代表的な境界損傷写真-1
タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 代表的な境界損傷写真-2
タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工用チップブレーカ:SDMチップブレーカ
SDMチップブレーカは、独自に設計された可変ランド構造と大きなすくい角により、優れた耐境界損傷性を有する新ブレーカです。
上記に示すような境界損傷で寿命となるような加工において抜群の性能を発揮します。

性能・試験情報

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報
被削材 : SUS316
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 端面連続加工
切削油 : 湿式

外形図

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ネガティブタイプインサート

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160404-SDM-T6215

0.4
CVDコーティング
連続
T6215

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

VNMG160404-SDM-T6215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160404-SDM-T6215のページです。
型番VNMG160404-SDM-T6215に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VNMG160404-SDM-AH6225
VNMG160404-SDM-AH6235
VNMG160408-SDM-AH6225
VNMG160408-SDM-AH6235
VNMG160408-SDM-T6215
VNMG160412-SDM-AH6225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 材種記号

1,220円

( 1,342円 )
10個 -

1日目

0.4PVDコーティング連続AH6225

1,220円

( 1,342円 )
10個 -

1日目

0.4PVDコーティング断続AH6235

1,220円

( 1,342円 )
10個 -

1日目

0.8PVDコーティング連続AH6225

1,220円

( 1,342円 )
10個 -

1日目

0.8PVDコーティング断続AH6235

1,220円

( 1,342円 )
10個 -

1日目

0.8CVDコーティング連続T6215

1,220円

( 1,342円 )
10個 -

1日目

1.2PVDコーティング連続AH6225

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました