(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチシステム用オプション ボックスハンガー横桟

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NK-B600
マルチシステム用オプション ボックスハンガー横桟 パネルラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,188円
税込単価
4,607円

【特長】・樹脂製ボックス(別売)を引っ掛けてご使用ください。【用途】・本体W6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ボックスハンガー横桟
  • 本体色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

NK-B600 解除

Loading...

 
カタログを表示

NK-B600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK-B600

177-9915
1500
W600用

1個

4,188( 4,607円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製ボックス(別売)を引っ掛けてご使用ください。
【用途】
・本体W600用。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム用オプション ボックスハンガー横桟の型番NK-B600のページです。
型番NK-B600に関する仕様情報を記載しております。

マルチシステム用オプション ボックスハンガー横桟のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NK-B750
NK-B900
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 適合間口
(mm)

4,617円

( 5,079円 )
1個 あり

4日目

177-99661800W750用

5,046円

( 5,551円 )
1個 あり

4日目

178-14822100W900用

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました