(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチシステム W900×H1000mm 単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NK-0910-PTY
マルチシステム W900×H1000mm 単体 パネルラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,213円
税込単価
89,334円

【特長】・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます・ヨコ連結が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パネルコンテナラック
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    258
  • 高さ(mm):
    1000
  • 詳細タイプ:
    単体
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 本体色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NK-0910-PTY 解除

Loading...

 
カタログを表示

NK-0910-PTY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK-0910-PTY

178-1471
パンチングパネル1枚/フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6×各1個)/棚板1枚/ボックスハンガー横桟 3本/ボックス(HB-3×3個・HB-BR×6個・HB-SY×8個)
27000

1個

81,213( 89,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます
・ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム W900×H1000mm 単体の型番NK-0910-PTYのページです。
型番NK-0910-PTYに関する仕様情報を記載しております。

マルチシステム W900×H1000mm 単体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NK-0910-SPY
NK-0910-STY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 付属品 質量(g)

89,933円

( 98,926円 )
1個 -

4日目

178-1479傾斜棚1枚/パンチングパネル1枚/フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6×各1個)/ボックスハンガー横桟3本/ボックス(HB-3×3個・HB-BR×6個・HB-SY×8個)29700

83,969円

( 92,366円 )
1個 あり

4日目

177-9948傾斜棚1枚/棚板1枚/ボックスハンガー横桟3本/ボックス(HB-3×3個・HB-BR×6個・HB-SY×8個)29700

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました