(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30ミリハンマドリル HR3011FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

30ミリハンマドリル HR3011FC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,293円 ~ 56,599円
税込価格
56,422円 ~ 62,259円

マキタの30ミリハンマドリルHR3011FC。【特長】・穴あけスピード約70%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • 電圧(V):
    単相100
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    840
  • 最大打撃数(min-1):
    4500
  • 二重絶縁:
  • 電流(A):
    12
  • 消費電力(W):
    1050
  • 穴あけ能力(コンクリート)(mm):
    30
  • 穴あけ能力(鉄工)(mm):
    13
  • 穴あけ能力(木工)(mm):
    32
  • 穴あけ能力(コアビット)(mm):
    80
  • 穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm):
    80
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    9.5(ハンマドリル)、6.0(ハンマ)、4.0(ドリル)
  • コード(m):
    5

(i)ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

モデルNo.穴あけ能力(mm)回転数(min-1)
[回転/分]
打撃数(min-1)
[回/分]
コンクリート
ブロック
鉄工木工コアビットダイヤモンド
コアビット
HR3011FCV30133280800~8400~4500
モデルNo.電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量(kg)コード(m)振動3軸合成値※1(m/s2)標準付属品
HR3011FCV単相1001210505.259.5(ハンマドリル)
6.0(ハンマ)
4.0(ドリル)
ストッパポール・サイドグリップシーリングキャップ(5個)

※1 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全長(mm)
標準付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
集じんシステム別売
369
ストッパポール・サイドグリップ
4.1

1個

51,293( 56,422円 )

3日目

集じんシステム付
592
ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)
5.2

1個

56,599( 62,259円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの30ミリハンマドリルHR3011FC。
【特長】
・穴あけスピード約70%アップ(マキタ社従来機比)、低振動で快適

(i)ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30ミリハンマドリル HR3011FCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました